Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT

    URSA XPS Plus IT

    Google-Übersetzung,
    Produkte aus extrudiertem URSA XPS-Polystyrol sind ausgezeichnete Wärmeisolatoren mit vielen Vorteilen. Ihre geschlossene Zellstruktur ermöglicht eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmedämmung. URSA XPS hat mit einer Druckfestigkeit von 300 kPa auch hervorragende mechanische Eigenschaften. Dies, kombiniert mit einer geringen Wasseraufnahme, macht URSA XPS zu einer ausgezeichneten Wahl für die Wärmedämmung von Außenwänden, Außendämmungen (Mantel), Grundmauern und Wärmebrücken.
    Spezifikation
    • URSA XPS PLUS extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, with rough surfaces, wafers, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30,40,50,60,80,100, 120, 140,160,180,200,220 and 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa; traction perpendicular to load ≥ 200 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) < 1.5%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5 %; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_XPS_N_300_35_Plus_100_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    San Marino
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit