Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    Google-Übersetzung,
    URSA PUREONE ist ein Mineralwolleprodukt, das zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden verwendet wird und eine hohe Leistung und viele Vorteile bietet: Hohe Leistung. URSA PUREONE bietet eine hervorragende thermische und akustische Isolierung. Seine Zusammensetzungstechnologie ermöglicht es URSA, eine Garantie von 25 Jahren anzubieten. Es fühlt sich weich an, erzeugt keinen Staub, ist feuerfest... Die Technologie auf Acrylbasis seines Bindemittels garantiert seine hohe Leistungsfähigkeit. Einfach zu installieren. Es fühlt sich weich an, es erzeugt keinen Staub, es verursacht keine Hautirritationen, … Es hat den ersten Preis 2014-2015 in „Trophées de la Maison“ erhalten. Beste innere Luftqualität. Die URSA PUREONE-Technologie hat eine COV-Emission von 0 % und optimiert die Qualität der Innenluft.
    Spezifikation
    • URSA PUREONE Pure 40 RP mineral wool panel according to EN 13162 standard, covered with kraft paper as a vapor barrier, supplied on a panel or roll. The product is recommended for plasterboards walls. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.040 W/mK: thermal resistance R=2.50 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=5.00 [m2K/W] -thickness 200[mm];
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpureone_40rp
    • ProduktfamiliePURE
    • ProduktgruppePure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit