Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS F N-RG I ES
URSA XPS F N-RG I ES

    URSA XPS F N-RG I ES

    Google-Übersetzung,
    Extrudiertes Polystyrol URSA XPS ist ein ausgezeichneter Wärmeisolator, der Folgendes bietet
    Vorteile:
    • Seine geschlossenzellige Struktur bedeutet eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmedämmung.
    • URSA XPS hat hervorragende mechanische Eigenschaften mit einer Druckfestigkeit von 300 kPa.
    • Die Null-Wasseraufnahme macht URSA XPS zu einer überlegenen Wahl für die Dachisolierung – ob flach oder geneigt.
    Spezifikation
    • URSA XPS N RG I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a rough surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for ETICS. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thickness ≥70 mm);
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxps_rg
    • ProduktfamilieXPS
    • ProduktgruppeXPS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit