Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    Google-Übersetzung,

    Die USAW800-Fensterserie bietet das höchste verfügbare Maß an ballistischem und Explosionsschutz und wurde getestet, um die 5- und 15-minütigen Einbruchsanforderungen des Außenministeriums (DOS) zu erfüllen. Das Fenster bietet ein verbessertes, vollständig thermisch getrenntes Rahmendesign, das sich ideal für Hochsicherheitsanwendungen oder Anwendungen des Außenministeriums (DOS) eignet, um hervorragenden Schutz zu bieten, ohne die Energieeinsparung zu beeinträchtigen. Die Einheit ist als feststehendes Einzel- oder Multi-Lite-Fenster erhältlich und wird verglast und werkseitig montiert geliefert.

    Zusammen mit den USAW300- und USAW400-Serien bildet diese schlagfeste Fensterserie einige der ausgeklügeltsten Lösungen zum Schutz von Eigentum und Personen, die überall zu finden sind. Diese kugelsicheren Fenster verfügen über schlagfestes Glas, das auch Sicherheit gegen Explosionen und gewaltsames Eindringen bietet.

    Wir sind einer der wenigen Hersteller auf diesem Markt, der mit diesen thermisch getrennten Fenstern eine energieeffiziente Lösung anbietet. Das bedeutet, dass unsere Hochsicherheitsfenster nicht nur mit sprengsicherem Glas Schutz vor äußeren Gefahren bieten, sondern auch zu niedrigeren Stromrechnungen und einem kleineren ökologischen Fußabdruck Ihres Gebäudes beitragen.

    US Bullet Proofing ist stolz auf die Liebe zum Detail, die wir in jedes unserer Produkte stecken. Wir haben uns einen guten Ruf für die Bereitstellung höchster Qualität und Sicherheit für ein breites Kundenspektrum erworben, darunter Botschaften, Regierungsbehörden, Schulen und Banken.

    • Die Fensterserie USAW800 wird im Werk montiert geliefert. Das Gerät ist als Single-Lite, Multi-Lite und Transaktionsfenster erhältlich.
    • Die Konstruktion der USAW800-Fensterserie besteht aus extrudiertem. Die Standardrahmengröße von 2 ½ Zoll x 6 Zoll passt zu den Profilen aller anderen ballistischen Produkte. Die ergänzende Türkonstruktion ermöglicht eine ästhetisch einheitliche Sicherheitsanwendung, die in vielen Stil- und Oberflächenoptionen erhältlich ist. Verglasungsdicken von 2″ bis 2-3/8″” zulässig. Kann einzeln oder zusammengebaut für Wachkabinen, Sicherheitsabschlüsse usw. verwendet werden.
    • Glaskomponenten sind leicht austauschbar.
    • Explosionsschutz verfügbar: DOS, GSA, DOD
    • Standard- und kundenspezifische Fenstergrößen verfügbar.
    • Standardausführung: klar und bronze eloxiert, kundenspezifische Farben, Kynar-Lackierung, Messingverkleidung, Edelstahlverkleidung erhältlich).

    Es wird empfohlen, das Fenstersystem in Verbindung mit geschützten Wand- und Türbereichen einzusetzen.

    Jeder Endbenutzer sollte die Gefahrenstufe Explosion, Ballistik und Einbruch bestimmen, um sicherzustellen, dass die richtige Produktauswahl getroffen wird, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

    Spezifikation
      • Ballistics: Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56), UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria, DOS STD SD 01.01 Rev G
      • Forced Entry: Department of State 5 and 15 minute ratings, ASTM F1233
      • Energy Efficiency: ASTM E283, ASTM 330, ASTM 331, and AAMA 501.1, NFRC 100/200/500 and AAMA 501.5
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 6″ D 
      • Glazing Thickness: 1″ to 2 3/8″
      • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindows-usaw-800
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe800 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29 15
    • OmniClassTitelImpact Resistant Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows