Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

Google-Übersetzung,

Stonehurst™ Akustikdeckenpaneele kombinieren Stil mit Leistung auf wirtschaftliche Weise. Diese Paneele haben außergewöhnliche Lichtreflexionseigenschaften zusammen mit quadratischen Kantendetails, die eine schnelle Installation ermöglichen.

Hohe Lichtreflexion – 0,91. Einfach zu installieren. Ideal für Renovierungen. Erhältlich in glatten, leicht strukturierten und zerklüfteten Oberflächen.

Ideal für: Verwaltungsbüros, Klassenzimmer, Korridore und Flure, Lebensmittelgeschäfte, mechanische Räume, Toiletten, Hauswirtschaftsräume und Ladedocks, Treppen und Aufzugsschächte, Lagerhäuser.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Light Reflectance: 0.91

    Mold & Mildew Resistance: No

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 - astm-e1264-class
    III: Mineral base with painted finish, Z: Other patterns, Form 4: Cast or molded

    ASTM E84

    Flame Spread: 25

    Smoke Developed: 50

    Fire Rating: Class A

    GREENGUARD Certification: Yes

    Recycled Content: 25.2%

    Thickness (in.): 9/16

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Mineral Fiber

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUSG-Interiors-380-Stonehurst-Ceiling-Tile
  • ProduktfamilieBuilding Materials: Interior
  • ProduktgruppeCeiling tile
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSCCode30161601
  • Klassifizierung09 51 13
  • Format2014TitelAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA