Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
    VAC

    Dismantable Construction Trailer

    Google-Übersetzung,

    ABNEHMBARE BASIS REFEKTORIUM UND GARDEROBEN 4 PLÄTZE MIT:

    Mensa – Teeküche – Garderobe

    Es kann mit einem Sanitärsockel und/oder einer anschließbaren Umkleidekabine/Duschwanne ergänzt werden.

    Die abnehmbare VAC-Lebensgrundlage wurde für die Installation an schwer zugänglichen Stellen wie einem Innenhof oder einer Plattform entwickelt und kann dort installiert werden, wo herkömmliche Lebensgrundlagen nicht eingesetzt werden können.

    Nach der Montage bietet Ihnen die Basis alle Annehmlichkeiten einer klassischen Lebensbasis, die an das Stromnetz angeschlossen werden kann (P17-Steckdose vorhanden). Montage und Demontage werden von VAC Technikern durchgeführt. Jeder VAC-Wechselsockelinstallation muss eine Vor-Ort-Identifizierung beim Kunden vorausgehen.

    Spezifikation
    • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbase-demontable
    • ProduktfamilieBase vie autonome VAC
    • ProduktgruppeBase démontable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungService vehicles
    • Klassifizierung41 63 23
    • Format2014TitelUtility Vehicles
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit