Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)

Valsir Blackfire® ist das Abflussystem aus Rohren, Formstücken und Zubehör für Entwässerungsysteme.

Das Blackfire® System ist wie andere Valsir-Abwassersysteme ein Stecksystem, das sich durch einfache und schnelle Installation auszeichnet. Neben diesen Eigenschaften erzielt Valsir Blackfire® gute Ergebnisse hinsichtlich des akustischen Komforts und der Feuerbeständigkeit; nach DIN 4102 B1.

Ideal für Nieder- und Hochtemperaturentwässerungssysteme, Abluftsysteme und Regenwassersysteme in Gebäuden für Zivil- und Industriezwecke, Krankenhäuser und Hotels.

Das breite Angebot an Rohren, Formstücken und Zubehör ermöglicht die Erstellung der gesamten Abflussanlage, von den Abzweigungen für die sanitären Anlagen bis hin zu den Fall- und Abwassersammelleitungen.


Spezifikation
  • Triple-layer push-fit soundproof waste system resistant to fire and UV rays

    Soundproof waste system resistant to fire and UV rays composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and self-extinguishing, and the middle layer in black polypropylene with mineral loads and self-extinguishing. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads and self-extinguishing.

    All the materials used in the production of the system are halogen free.

    The system is manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12.

    It can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    The waste system has a sound level Lsc,A of 16 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 259/2019).

    Technical data: Density of pipe at 23°C >1100 kg/m3(inside layer >1200 kg/m3), density of fittings at 23°C >1100 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >20 MPa, ultimate elongation >50%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m·°C. Fire performance rating B1 in compliance with DIN4102-1.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBLACKFIRE
  • ProduktfamilieWaste and Drainage System
  • ProduktgruppeBlackfire
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG015530
  • ETIM-NamePipes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_50_30_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater collection pipelines
  • Klassifizierung22 13 16
  • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit