Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
    Valsir

    VALSIR PEXAL® BRASS

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    PEXAL® BRASS, Pressfittings aus Messing. Diese Fittings werden mit einem Körper aus Messinglegierung und einer Hülse aus Edelstahl hergestellt, die mit einem Ring aus transparentem Technopolymer befestigt ist. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von warmen und kalten Trinkwasserversorgungssystemen bis hin zu Heizungs- und Industrieanlagen. Die Fittings sind mit einem speziellen Basisring aus transparentem Technopolymer ausgestattet, der das Aluminium im Rohr vom Messing im Fitting trennt, die Einstecktiefe des Einsatzes erhöht und eine bessere Kontrolle ermöglicht. Jede Armatur ist einzeln verpackt, um die Handhabung am Installationsort zu verbessern und einen größeren Schutz vor Staub und Schmutz zu bieten. PEXAL®, ein Exzellenzsystem. Es besteht aus mehrschichtigen Rohren und verschiedenen Formstücktypen, die in der Lage sind, die Anforderungen verschiedener Installationstechniken und Anwendungen zu erfüllen: von der Verteilung von heißem und kaltem Trinkwasser bis zu zentralen Wasserversorgungssystemen, von Heizkörper- und Ventilatorheizungssystemen bis hin zu Fußboden- und Wandheizungen und Deckenheiz- und Kühlsysteme, von Druckluftsystemen bis hin zu Industrieanlagen. MIXAL®, ein universelles System für das Versorgungswasser. Dank seiner extremen Flexibilität ist es das ideale Produkt für den Bau von Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen und -kühlungen. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wird es für die Verteilung von warmem und kaltem Trinkwasser, in Heizkörper- und Lüfterheizungssystemen und in Industrieanlagen einschließlich Systemen zur Druckluftverteilung verwendet.
    Spezifikation
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPEXAL-BRASS
    • ProduktfamilieSupply Systems
    • ProduktgruppeValsir PEXAL®Brass
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung22 10 00
    • Format2014TitelPlumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit