Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die führenden steckbaren Schallschutz-Abfallsysteme. SILERE® ist ein einschichtiges Schallschutzsystem für Hoch- und Niedertemperatur-Abwassersysteme, für die Belüftung von Abwassersystemen und für die Regenwasserableitung in Zivil- und Industriegebäuden (hellgraues Polypeopylen und mineralische Belastungen). Industrialisiert, hergestellt und patentiert von Valsir, das die von den geltenden Vorschriften, Gesetzen und Normen geforderten niedrigen Geräuschemissionen des Abfallsystems garantiert. Diese Familien werden mit einem hohen Parametrisierungsgrad erstellt, um den Entwurfsprozess zu verbessern und die Revit-Funktionen voll auszuschöpfen. Lesen Sie unsere Anleitung zur Verwendung, um diese Familien besser zu verwalten.
    Spezifikation
    • Push-fit sound insulating waste system Sound insulating waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building made of halogen free, homopolymer polypropylene with mineral loads. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures no lower than -25°C. Used in the creation of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 6 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density at 23°C >1600 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 2800 MPa, tensile strength >14 MPa, ultimate elongation >80%, linear heat expanasion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass C-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSILERE
    • ProduktfamilieWaste and Drainage System
    • ProduktgruppeSilere
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-15
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit