Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 von 5 Sternen4.4(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Evolution von steckbaren Ablauf- und Entwässerungssystemen. TRIPLUS® ist ein dreischichtiges Schallschutzsystem für Hoch- und Niedertemperatur-Abwassersysteme, für die Belüftung von Abwassersystemen und für die Regenwasserableitung in Zivil- und Industriegebäuden (zusammengesetzt aus hellblauem Polypropylen für Außen- und Innenschichten und schwarzem Polypropylen mit Mineralienbelastung für die Zwischenschicht ). Industrialisiert, hergestellt und patentiert von Valsir, das die von den geltenden Vorschriften, Gesetzen und Normen geforderten niedrigen Geräuschemissionen des Abfallsystems garantiert. Diese Familien werden mit einem hohen Parametrisierungsgrad erstellt, um den Entwurfsprozess zu verbessern und die Revit-Funktionen voll auszuschöpfen. Lesen Sie unsere Anleitung zur Verwendung, um diese Familien besser zu verwalten.
    Spezifikation
    • Triple-layer push-fit soundproof waste system. Soundproof waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and middle layer in black polypropylene with mineral loads. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads. All the materials used in the production of the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 12 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density of pipe at 23°C >1200 kg/m3 (inside layer >1800 kg/m3). Density of fittings at 23°C >1400 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >18 MPa, ultimate elongation >100%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass D-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIPLUS
    • ProduktfamilieWaste and Drainage System
    • ProduktgruppeTriplus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG015530
    • ETIM-NamePipes
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_50_30_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater collection pipelines
    • Klassifizierung22 13 16
    • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit