Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X-WALL Trap
X-WALL Trap
X-WALL Trap
    Valsir

    X-WALL Trap

    Google-Übersetzung,

    Ein einfacher und innovativer Artikel ergänzt die Produktpalette von Valsir. Es handelt sich um ein Wandablaufsystem, das für Renovierungen und Neuinstallationen geeignet ist und den Kondensatablauf aus der Klimaanlage integrieren kann.

    Es ist der einzige Wandsiphon für Duschen, der in zwei Versionen hergestellt wird, einem 30-mm- oder einem 50-mm-Wasserschutz, der sich jeder Installation anpasst.

    Der spezielle Anschluss für die Klimaanlage verhindert die Rückkehr von üblen Gerüchen.

    Spezifikation
    • X-WALL 30

      Shower wall trap "Valsir X-Wall 30" consisting of a body in ABS and waterproofing sheet in PP / TPE / PP, removable water plug, anti-hair grid and protective cap in EPS.

      Minimum installation height (with finished screed) 69.5mm, hydraulic connection on the right and / or left side with a diameter of 40 mm. The trap is equipped with a connection for the condensation drain of the air conditioning system, diameter 32mm, that is hydraulically disconnected from the waste system so there is no possibility of foul-smelling odours back flow in the bathroom.

      Drainage flow rate of 0,6 l / s in accordance with PrEN 1253-6 and hydraulic seal of 30 mm which guarantees a resistance of 290 Pa in accordance with PrEN 1253-6.

      Available with cover plate in satin or polished stainless-steel measuring 330x100mm with a thickness of 3mm and adjustable, depending on the coating used, up to 55mm beyond the body of the manhole.


      X-WALL 50
      Shower wall trap "Valsir X-Wall 50" made of a body in ABS with a pre-assembled waterproofing sheet in PP / TPE / PP, removable water plug, anti-hair grid and a protective cap in EPS.

      Minimum installation height (with finished screed) 89.5mm, hydraulic connection on the right and / or left side with a 50mm diameter. The trap is equipped with a connection for the condensation drain from the air conditioning system, 32 mm diameter, that is hydraulically disconnected from the waste system so there is no possibility of foul-smelling odours back flow in the bathroom.

      Drainage flow rate of 0.8 l/s, in accordance with EN 1253-1 and EN 274, and a 50 mm hydraulic seal that guarantees a pressure resistance up to 424 Pa, in compliance with EN 1253-1.

      Available with cover plate in satin or polished stainless-steel measuring 330x100mm with a 3 mm thickness, that is adjustable, according to the coating used, up to 55mm beyond the body of the trap.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerX-WALL
    • ProduktfamilieWaste and Drainage System
    • ProduktgruppeTraps
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC010068
    • ETIM-NameShower wall accessories and parts
    • UNSPSCNameWater and wastewater treatment supply and disposal
    • UNSPSCCode4710
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste traps
    • OmniClassNummer23-19 25 15 11
    • OmniClassTitelTraps
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit