Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family

    Google-Übersetzung,

    Um das Fenstersystem VELFAC 200 ENERGY zu vervollständigen, präsentieren wir hier die Optionen für schräge Winkel, gebogene Köpfe und vollständig runde Fenster.

    Einige Formen können mit Öffnungsflügeln hergestellt werden - andere nur als Festflügel.

    Da alle Einheiten, feststehend oder öffnend, identische Ansichtslinien haben, können markante, einheitliche Fassaden geschaffen werden. Informationen zu allen Öffnungsfunktionen finden Sie unter VELFAC 200 ENERGY - Revit-Familie.

    Die robuste Konstruktion seit 1985 wurde kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, sodass Sie eine bewährte und praktikable Lösung erhalten.

    Spezifikation
      • Fixed or outward opening shaped windows in wood/aluminium
      • Extensive test programme
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelfac-200-energy-shaped-elements-revit-family
    • ProduktfamilieVELFAC 200 ENERGY
    • ProduktgruppeShaped windows
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows