Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Google-Übersetzung,
Die Entwicklung der A98-Dachverglasung, die auf A74 basiert, hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften hervorgebracht. Mit einem U-Wert von nur 0,79 W/m²K für A98 haben wir das nachhaltigste Glasdachsystem auf dem Markt geschaffen. Die schlanken Rahmen und flachen Profile in Kombination mit einer Gesamtpaneelfläche von bis zu 3 m² sorgen für außergewöhnlich viel natürliches Licht. Der verdeckte Öffnungsmechanismus und die im Rahmen integrierten Öffnungsmotoren machen die A98-Dachverglasung zu einem der schönsten Glasdachsysteme und sorgen für ein natürliches Belüftungssystem. Die Profile bestehen aus thermisch getrenntem Aluminium. A98 ist maßgefertigt. Verdeckte Lüftungsöffnungen sind ab Modulbreite von 651 mm bis maximal 1200 mm erhältlich. VITRAL verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Dachfenstersysteme. Gemeinsam mit unseren Partnern in Dänemark, Großbritannien und dem übrigen Europa arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Flachglas- und Schrägdachverglasungssysteme.
Spezifikation
U-value - 0.79 W/m²K for the complete framed panel. Glass - 0.5 W/m²K.
Glass types - A98 is supplied with triple glazed super low 'e' coated units, with warm edge spacers and argon filled cavities. A range of multi-coated solar control options are available to suit the project.
Concealed opening mechanism - It is possible for every second panel to be a vent. From the outside all panels have a uniform appearance and it is not possible to distinguish between vents and fixed panels.
Roof glazing variants - A98 is available as single pitch, double pitch an pyramid roof lights, with a wide range of options for gables, multi-tier, valleys and hips. A98 may also be installed vertically.
Certifications - A98 is CE marked in accordance with BS/EN14351-1.
Materials - A98 is made of glass, aluminium, plastic and rubber. The frame profiles are thermally broken with an embedded PUR core. All materials are recyclable.
Colours - A98 is available in a natural anodised or polyester powder coated finish, in the RAL colour of your choice.
Concealed motor for opening - Actuator embedded within panels as standard. Panels may also be opened using surface mounted actuators. A98 is adjustable according to measures. Concealed vents are available from module width 651 mm to 1200 mm maximum.
Dimensions - Profile dimensions – Height 98 mm, Width 52 mm. Panel dimensions – Height 260-3500 mm, Width 260-1800 mm under certain circimstances. Panel area: Max. 3.0 m². Installation slopes – pitched: 15°-90° gabled: 25°-60°.