VELUX Modular Skylights wurden entwickelt, um natürliches Licht und Frischluft über das Dach in öffentliche und gewerbliche Gebäude zu bringen. So werden gesunde, komfortable und leistungsfördernde Innenräume geschaffen. Schlanke Profile und verdeckt eingebaute Kettenmotoren - dank denen kein Unterschied zwischen fest stehenden und öffenbaren Modulen sichtbar ist - erhalten die Charakteristik des Gebäudes.
Die standardisierten Einzelmodule können zu mehreren Tageslicht-Lösungen wie zum Beispiel einem Lichtband, Atrium oder Sheddach kombiniert werden. Durch den Einsatz desselben Moduls für unterschiedliche Dachverglasungen wird die Planung deutlich vereinfacht.
Sheddach-Lichtbänder sind Modulreihen, die in einem Winkel von bis zu 90° eingebaut werden und die viel blendfreies Tageslicht bieten. Diese Lösung erfordert keine Unterkonstruktion und kann in ein Schrägdach integriert werden.
Die Vorfertigung aller Komponenten ermöglicht eine genaue Prüfung und CE-Kennzeichnung des gesamten Systems und führt zu einer perfekten Passgenauigkeit und einem wasserdichten und langlebigen Oberlicht-System. Das bei Rahmen und Flügel eingesetzte pultrudierte Verbundmaterial (ca. 80% Glasfaser und 20% Polyurethanharz) überzeugt durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Festigkeit. Durch die Kombination mit 2 oder 3-Scheiben-Isolierverglasung kann ein exzellentes Energieprofil erzielt werden.
Für projektspezifische
Anforderungen kann zudem aus folgendem Zubehör und System-Variationen gewählt
werden:
- Sonnenschutz-Systeme
- Sonnenschutz-Glas
- Rauch- und
Wärmeabzugsmodule (RWA)
- Brandschutzverglasung
- im Glas integrierte
Photovoltaik
Produktlösungen: Atrium, Glasdach, Oberlicht, Oberlichte, Oberlichter, Lichtbänder, Lichtband, Sheddach, Dachkuppel, Oberlichtfenster, Modulares system, Dachverglasung, Glasdachkonstruktion.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|
Belgien | Kanada | China |
Dänemark | USA | |
Deutschland | ||
Frankreich | ||
Irland | ||
Luxemburg | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Vereinigtes Königreich |