Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandmontage-Lichtband 5°-45°
Wandmontage-Lichtband 5°-45°
Wandmontage-Lichtband 5°-45°
Wandmontage-Lichtband 5°-45°
Wandmontage-Lichtband 5°-45°

    Wandmontage-Lichtband 5°-45°

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)

    VELUX Modular Skylights wurden entwickelt, um natürliches Licht und Frischluft über das Dach in öffentliche und gewerbliche Gebäude zu bringen. So werden gesunde, komfortable und leistungsfördernde Innenräume geschaffen.  Schlanke Profile und verdeckt eingebaute Kettenmotoren - dank denen kein Unterschied zwischen fest stehenden und öffenbaren Modulen sichtbar ist - erhalten die Charakteristik des Gebäudes. 

    Die standardisierten Einzelmodule können zu mehreren Tageslicht-Lösungen wie zum Beispiel einem Lichtband, Atrium oder Sheddach kombiniert werden. Durch den Einsatz desselben Moduls für unterschiedliche Dachverglasungen wird die Planung deutlich vereinfacht. 

    Wandmontage-Lichtbänder 5°-45° vereinen verschiedene Gebäudehöhen mit einem flachen Dach als Basis und einer vertikalen Wand an der Oberseite. Somit sind sie perfekt geeignet, um Bauten mit unterschiedlichen Höhen zu verbinden.

    Die Vorfertigung aller Komponenten ermöglicht eine genaue Prüfung und CE-Kennzeichnung des gesamten Systems und führt zu einer perfekten Passgenauigkeit und einem wasserdichten und langlebigen Oberlicht-System. Das bei Rahmen und Flügel eingesetzte pultrudierte Verbundmaterial (ca. 80% Glasfaser und 20% Polyurethanharz) überzeugt durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Festigkeit. Durch die Kombination mit 2 oder 3-Scheiben-Isolierverglasung kann ein exzellentes Energieprofil erzielt werden. 

    Für projektspezifische Anforderungen kann zudem aus folgendem Zubehör und System-Variationen gewählt werden:
    - Sonnenschutz-Systeme
    - Sonnenschutz-Glas
    - Rauch- und Wärmeabzugsmodule (RWA)
    - Brandschutzverglasung
    - im Glas integrierte Photovoltaik

    Produktlösungen: Atrium, Glasdach, Oberlicht, Oberlichte, Oberlichter, Lichtbänder, Lichtband, Sheddach, Dachkuppel, Oberlichtfenster, Modulares system, Dachverglasung, Glasdachkonstruktion.

    Spezifikation
    • VELUX Modular Skylights verfügen standardmäßig über energiesparende 2- oder 3-Scheiben-Isolierverglasung mit folgenden Eigenschaften:

      • Isolierverglasung (Ug-Werte bis 0,5 W/m²K)
      • Gehärtete Außenscheibe
      • Laminiertes Sicherheitsglas innen
      • Schutz vor herunterfallendem Glas
      • Schallschutz (Verkehr, Regen und Hagel)
      • „Warm Edge“-Abstandhalter (schützt die Isolationseigenschaften über längere Zeit und minimiert die Gefahr der Kondensation an den Scheibenkanten)
      • Stufenscheibe (leitet Wasser von der Scheibe ab)
      • Sonnenschutzbeschichtung (optional)

      Produktlösungen: Atrium, Glasdach, Oberlicht, Oberlichte, Oberlichter, Lichtbänder, Lichtband, Sheddach, Dachkuppel, Oberlichtfenster, Modulares system, Dachverglasung, Glasdachkonstruktion.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwallmounted
    • ProduktfamilieVELUX Modular Skylights
    • ProduktgruppeWall-mounted Longlight 5-45°
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Deutschland
    Frankreich
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Schweden
    Schweiz
    Vereinigtes Königreich