VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels

VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels

Google-Übersetzung,

Maßgeschneidertes Glassystem mit vorgefertigten Paneelen

Ein maßgeschneidertes Glassystem mit schlanken und flachen Profilen für optimalen Tageslichteinfall. VELUX Glazing Panels ermöglichen die Gestaltung einer breiten Palette von Dachfensterdesigns, von bündigen Installationen in einem geneigten Dach bis hin zu Pyramiden auf einem Flachdach.

VELUX Glazing Panels können in mehreren Lösungen konfiguriert werden, indem die verschiedenen Installationsoptionen mit Giebel- und Ecklösungen kombiniert werden. Die Maßanfertigung des Systems ermöglicht es Ihnen, nahezu jede Tageslichtlösung für öffentliche und gewerbliche Gebäude zu gestalten.

Hauptvorteile:

  • Vorgefertigtes und doch maßgeschneidertes Glassystem
  • Verschiedene Ecklösungen ermöglichen Gestaltungsfreiheit
  • Schlanke und flache Profile für optimalen Tageslichteinfall
  • Von außen kein optischer Unterschied zwischen Fest- und Lüftungspaneel

Wenden Sie sich für Informationen zu spezifischen Projektlösungen und Panelgrößen bitte an Ihr örtliches VELUX Commercial-Verkaufsbüro.

Diese Lösung deckt die folgenden Kategorien ab:

Dachfenster, Modulares Dachfenster, Dachfenster, Glasdachfenster, Glasdachfenster, Dachverglasung, Glasdach, Glasdach, Vitral A74, A98 Dachverglasung, Dachfenster, Atrium, Atrien, Dachfenster, Glasdach, Verglasung, Modularität.


Spezifikation
  • The prefabricated panel consists of aluminium frame profiles with a glazing unit sealed in using a UV resistant sealant material. When the panels are joined together on-site, the outer gasket and an inside drainage profile must be mounted to secure drainage.
    The glazing panel system is delivered with installation profiles, gaskets and flashings, ensuring a weathertight solution.

    Double glazing (formerly Vitral A74)
    Panel joint height 82 mm
    Panel joint width 50 mm

    Triple glazing (formerly Vitral A98)
    Panel joint height 106 mm
    Panel joint width 52 mm

    Venting VELUX Glazing Panels have several options of actuators when specifying the panels. It is possible to convert a rectangular fixed panel to a venting panel by post-installing a visible actuator and a crossbar.

    Rooflight, Modular skylight, Skylights, Glass Rooflight, Glass Skylight, Roof Glazing, Glass Roof, Glazed Roof, Vitral A74, A98 Roof Glazing, rooflights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA74
  • ProduktfamilieRoof Glazing
  • ProduktgruppeA74
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inLitauen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Klassifizierung08 62 00
  • Format2014TitelUnit Skylights

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Frankreich
Irland
Österreich
Schweden
Vereinigtes Königreich