Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrium Longlight 5-30°
Atrium Longlight 5-30°
Atrium Longlight 5-30°
Atrium Longlight 5-30°
Atrium Longlight 5-30°

    Atrium Longlight 5-30°

    Google-Übersetzung,

    VELUX Modular Skylights sorgen für Tageslicht und Frischluft durch das Dach und tragen so zu gesunden, komfortablen und produktiven Innenräumen bei. Das modulare System lässt sich für verschiedene Dachfensterlösungen konfigurieren und bietet verschiedene Funktionen für Klimatisierung, Belüftung und Beschattung. VELUX Modular Skylights sind Schieberahmen-Einzelfenster mit hochisolierender Verglasung. Alle Einzelfenster werden als vorgefertigte Module mit spezieller, werkseitig gefertigter Einfassung geliefert, um die Wasserdichtigkeit jeder Lösung zu gewährleisten. VELUX Modular Skylights sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung von VELUX und Foster + Partners.

    Eine Atrium-Lösung besteht aus mehreren in der Unterkonstruktion miteinander verbundenen Lichtbändern. Eine Entwässerungsrinne trennt die einzelnen Baugruppen. Atrium-Lichtbänder sind für Neigungen von 5–30° geeignet.

    Die Produktlösungen umfassen: Modulare Oberlichter, Dachfenster, Oberlichter, Dachfenster, Glasdächer, Verglasungen und Modularität.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratrium-longlight-5-30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Deutschland
    Frankreich
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Schweden
    Schweiz
    Vereinigtes Königreich