Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz
VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz

    VELUX Lichtlösung DACHBALKON, Holz

    4.7 von 5 Sternen4.7(50 Bewertungen)

    Die Lichtlösung DACHBALKON GDL ist ein zweiflügeliges Dachfenster, das sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt. Der obere Teil ist ein Klapp-Schwing-Fenster und kann stufenlos bis zu einem Öffnungswinkel von 45° geöffnet werden. Die Bedienung erfolgt mit einem Griff am Flügel-Unterteil. Durch die Lüftungsklappe mit Luftfilter am Flügel-Oberteil kann staub- und insektenfrei bei geschlossenen Fenster gelüftet werden.
    Der untere Teil kann mit Hilfe von zwei Griffen bedient werden und beim Öffnen des oberen Teils der untere Teil nach außen in die senkrechte Position geschoben werden. Beim Öffnen des unteren Teils werden die integrierten Geländer auf beiden Seiten aufgestellt.

    Blendrahmen und Flügel bestehen aus massiven Kiefernholz, dessen Oberfläche mit hochwertigem, lösungsmittelfreiem Lack beschichtet wurde. Die Lichtlösung DACHBALKON ist mit der ENERGIE PLUS 66 Isolierverglasung erhältlich.

    Die VELUX Lichtlösung DACHBALKON gibt den Weg nach draußen frei. Das innovative Dachfenster lässt sich in Sekundenschnelle zu einem Dachaustritt öffnen. Es bietet mehr Platz, Tageslicht und frische Luft. Die Lichtlösung besteht aus einem Klapp-Schwing-Fenster und einem unteren Teil, der sich zu einem Dachaustritt mit eleganter Balustrade aufklappen lässt und ein einzigartiges Balkonerlebnis bietet.

    Spezifikation
    • Verfügbare Größen:

      MK19780 mmx2520 mm(BxH)
      PK19940 mmx2520 mm(BxH)
      SK191140 mmx2520 mm(BxH)


      Flächeninhalt Tageslicht:

      MK191,29m²
      PK191,63m²
      SK192,05m²


      Werte zu den Durchflussmengen bei VELUX Dachfenstern über die Lüftungsklappe:

      • folgende Werte gelten ausschließlich für 2-fach Verglasungen:
      Fenstergröße4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      MK
      20,88
      30,24
      34,20
      49,32
      PK
      25,56
      36,72
      41,40
      59,76
      SK
      30,60
      44,28
      50,04
      72,36

      (Alle Angaben in m³ / h)

      • folgende Werte gelten ausschließlich für 3-fach Verglasungen:
      Fenstergröße
      4 Pa
      8 Pa
      10 Pa
      20 Pa
      MK
      12,60
      19,44
      22,32
      24,84
      PK
      14,76
      22,68
      26,28
      29,16
      SK
      17,64
      27,36
      29,52
      35,28

      (Alle Angaben in m³ / h)


      Ausführungen:
      Innen - Laminiertes und imprägniertes Kiefernholz
      Farbe - weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9003) oder klar lackiert.
      Außen - einbrennlackiertes Aluminium ( NCS Standardfarbe: S7500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043).
      unbehandeltes Kupfer
      Titanzink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGDL
    • ProduktfamilieBalcony and terraces
    • ProduktgruppeRoof balcony
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit