Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Profile Skylight System – Glass

Low Profile Skylight System – Glass

Google-Übersetzung,

Erhältlich mit einer großen Auswahl an Hochleistungsverglasungen und Oberflächenoptionen, bieten die Flachdach-Oberlichtstrukturen von Wasco praktisch unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für eine vollständig kundenspezifische Konfiguration.

Das Wasco Low Profile System wurde für Schrägdachanwendungen entwickelt und ist ein Aluminiumrahmen-Glassystem, das über Dachsparren gelegt wird und einen schmalen Linienrahmen für ein sauberes und ansprechendes Aussehen auf der Dachlinie schafft. Das System ist für Bordsteinmontage (LPGS) oder selbstblinkende Deckmontage (LPG) erhältlich und bietet Platz für mehrere Isolierglasscheiben. Thermisch getrennter Aluminiumrahmen wird montiert und bereit für die Feldverglasung mit 1-1/16-Zoll-Hochleistungs-Low-E-Isolierglas für Energieeffizienz und Sonnenschutz geliefert. Auch mit schlagfestem WBDR-Glas (LPGSG-FBC) oder einer unserer Dynamic Glazing Series-Optionen erhältlich.



Bei Wasco Skylights sind wir bestrebt, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere kommerziellen und privaten Tageslichtlösungen helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Geschäft zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern verbessern auch die Ästhetik jedes Gebäudes und fügen Ihrem Zuhause ein atemberaubendes Designelement hinzu. Unsere Hausoberlichter sind in vielen Ausführungen erhältlich, sodass unsere Kunden leicht das richtige Oberlicht für ein Flach- oder Schrägdach finden können. Einige der Merkmale, die in verschiedenen Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen angeboten werden, umfassen hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Entlüftungssysteme, Temperaturregelungen und Regensensoren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-low-profile
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeSkylight Systems
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003112
  • ETIM-NameSkylight
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika Südamerika