Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z

    GVT 59Z

    Google-Übersetzung,


    VELUX seitlich angehängtes Dachausstiegs-Handwerker-Dach GVT

    GVT 0059Z und GVT 7759Z

    GVT 0059Z – Innenfläche – schwarzes Polyurethan; Außenmaterial – PUR, schwarz

    GVT 7759Z – Innenfläche: rotes Polyurethan; Außenmaterial: PUR, ziegelrot

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Das Dachfenster GVT ist seitlich angeschlagen und wurde speziell für den Einsatz als Dachausstieg für Handwerker entwickelt.
    Das Fenster wird über einen Griff in der Mitte des Seitenflügels bedient und bietet drei verschiedene Lüftungspositionen. Der Flügel öffnet nach außen. Am unteren Rahmen sorgt eine geformte Trittfläche mit rutschfesten Rillen für sicheren Halt.
    Rahmen und integrierte Einfassung bestehen aus Polyurethan und sind daher wartungsfrei. Der Flügel ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt. Das Fenster ist mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet.

    Installationsbereich: 20-65°

    Besondere Merkmale
    Seitlich angeschlagen, öffnet es sich je nach gewünschter Verwendung nach links oder rechts.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m²
    103 540 830 0,37



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)3.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.79
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.61
      Sound insulation (Rw)24(0;-2)
      Air permeability, [class]2
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]npd
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]npd
      Resistance to snow loadnpd
      Resistance to wind load [class]npd
      Water tightness [class]7A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Double-glazed3 mm float glass -
      10 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGVT-59Z
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows