Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX 2er Kombination, Rahmenabstand 10 - 16 cm
VELUX 2er Kombination, Rahmenabstand 10 - 16 cm
VELUX 2er Kombination, Rahmenabstand 10 - 16 cm
VELUX 2er Kombination, Rahmenabstand 10 - 16 cm

    VELUX 2er Kombination, Rahmenabstand 10 - 16 cm

    Zwei Fenster nebeneinander, 100–160 mm Rahmenabstand

    Die 2er Kombination ist die klassische Lösung zur Kombination von zwei VELUX Dachfenstern in einem geneigten Dach.

    Einbaulösung – Objektbeschreibung

    Beschleunigen Sie Ihre frühe Entwurfsphase mit vordefinierten VELUX Einbaulösungen.

    Mit den Einbaulösungen können Sie Tageslichtkonzepte, Dachlayouts, Fenstergrößen und die Positionierung von Dachfenstern schnell untersuchen, ohne sich bereits in einer frühen Projektphase auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese schlanken BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Vorentwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raumwirkung, Tageslicht, Proportionen und die übergeordnete Gestaltungsabsicht konzentrieren können und gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung behalten.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und Konfigurationen, um die Lösung zu finden, die am besten zu Ihrem Entwurf passt. Sobald die Projektanforderungen konkreter werden, können Sie den ausgewählten Einbautyp in spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Sonnenschutzprodukten, Rollläden und Zubehör überführen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrien und ausschreibungsrelevante Produktinformationen erfordert, können Sie den Planungsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fortsetzen.

    Warum die 2er Kombination?

    Wählen Sie die 2er Kombination, wenn Sie eine größere Tageslichtöffnung schaffen möchten und dabei die bestehende Dachkonstruktion erhalten werden soll.

    Bei diesem Einbautyp werden die Dachfenster beidseitig eines tragenden Dachsparrens eingebaut. Dieser verbleibt zwischen den Fenstern und wird auf der Innenseite üblicherweise mit Gipskarton oder einer vergleichbaren Innenverkleidung ausgeführt.

    Die 2er Kombination ist ein bewährtes und weit verbreitetes Einbauprinzip. Es bietet eine praktische und flexible Möglichkeit, Tageslichteinfall, Ausblick und Lüftung zu verbessern und gleichzeitig die konstruktive Logik der Dachkonstruktion beizubehalten.

    Das flexible Eindeckrahmenelement zwischen den Fenstern ermöglicht einen Rahmenabstand von 100–160 mm. Dadurch lässt sich die Lösung an eine Vielzahl üblicher Sparrenabmessungen und Dachkonstruktionen anpassen.

    Vorteile auf einen Blick

    • Größere Tageslichtöffnung als bei einem einzelnen Dachfenster
    • Für die Integration in bestehende Dachkonstruktionen entwickelt
    • Der vorhandene tragende Sparren zwischen den Fenstern bleibt erhalten
    • Flexibler Rahmenabstand von 100–160 mm zwischen den Fenstern
    • Praktisches und bewährtes Einbauprinzip
    • Verbesserter Ausblick und stärkere Verbindung zum Außenraum
    • Höheres Potenzial für natürliche Lüftung
    • Werkseitig entwickeltes Einbausystem
    • Schnellere und einfachere Montage
    • Einheitliche Detaillierung und zuverlässige Witterungsbeständigkeit

    Breite in mmLänge in mmLichtfläche in m²
    2 x CK022 x 550 = 11007782 x 0.22 = 0.44
    2 x CK042 x 550 = 11009782 x 0.29 = 0.58
    2 x FK042 x 660 = 13209782 x 0.38 = 0.76
    2 x FK062 x 660 = 132011782 x 0.47 = 0.94
    2 x FK082 x 660 = 132013982 x 0.58 = 1.16
    2 x MK042 x 780 = 15609782 x 0.47 = 0.94
    2 x MK062 x 780 = 156011782 x 0.59 = 1.16
    2 x MK082 x 780 = 156013982 x 0.72 = 1.44
    2 x MK102 x 780 = 156016002 x 0.85 = 1.70
    2 x PK062 x 940 = 188011782 x 0.75 = 1.50
    2 x PK082 x 940 = 188013982 x 0.92 = 1.84
    2 x PK102 x 940 = 188016002 x 1.07 = 2.14
    2 x SK062 x 1140 = 228011782 x 0.95 = 1.90
    2 x SK082 x 1140 = 228013982 x 1.16 = 2.32
    2 x SK102 x 1140 = 228016002 x 1.35 = 2.70
    2 x UK042 x 1340 = 26809782 x 0.91 = 1.82
    2 x UK082 x 1340 = 268013982 x 1.40 = 2.80
    2 x UK102 x 1340 = 268016002 x 1.63 = 3.26
    Spezifikation
    • Variant content flashing:

      - Two top flashing sections with foam gaskets and tile supports
      - Two side sections with drainage gutters and foam gaskets
      - Four side frame covers
      - Two bottom flashing sections with flexible aprons and foam gaskets
      - Two bottom frame covers
      - One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm)
      - Two insulation frames BDX
      - Two underfelt collars BFX with drainage gutter

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 2 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-duo-combi
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit