Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    GBL ist ein manuell bedienbares, mittig drehbares Dachfenster, das in Verbindung mit der speziellen Eindeckleiste EDG auch bei Dachneigungen bis zu 10° montiert werden kann. Ansonsten weist es nahezu die gleichen Spezifikationen und Funktionen wie das Standard-Dachfenster GGL auf. Es ist mittig drehbar und wird über eine durchgehende Bedienleiste an der Lüftungsklappe des oberen Flügels bedient. Die Lüftungsklappe ermöglicht den Zutritt von Frischluft in den Raum durch einen Staub- und Insektenfilter.

    Rahmen und Flügel aus laminiertem Kiefernholz sowie die Lüftungsklappe aus Kiefernholz sind dreifach lackiert.

    Die Außenseite des Rahmens und des Flügels ist mit Metall verkleidet und daher wartungsfrei.





    Fenster
    Größen:


    Außenrahmen
    Breite x Höhe: mm
    Effektives Tageslicht
    Flächen: m²
    Geometrische Freiheit
    Fläche: m²
    CK04 550 x 978 0,29 0,34
    MK04 780 x 978 0,47 0,53
    MK06 780 x 1178 0,59 0,66
    MK08 780 x 1398 0,72 0,81
    PK04 942 x 978 0,60 0,66
    SK01 1140 x 698 0,48 0,54
    SK06 1140 x 1178 0,95 1.03



    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlicht Oberlichter

    Spezifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      CK04 4.0 l/s5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04 
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/



      Ventilation
      Area:
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      CK**
      2600
      2800
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200

      Finishes:

      Internal
      White-painted Finished with triple coat,

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts.

      • Variation 1 -Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGBL
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeTop operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit