Dachfenster für Denkmalschutzprojekte, oben angeschlagen, vakuumisoliert
GCL 2500H
Innen – Kiefernholz, dreifach lackiert, weiß gestrichen; außen – schwarzes Aluminium.
Das Bewusstsein für die fortschrittliche Vakuumisolationsverglasung (VIG) von VELUX soll geschärft werden – eine ultradünne Lösung, die eine mit Dreifachverglasung vergleichbare Wärme- und Schalldämmung bietet und gleichzeitig das authentische Erscheinungsbild und die Designintegrität bewahrt, die bei Denkmalschutzprojekten erforderlich sind.
Dachfenster und Montageprodukte
Weiß gestrichen
Manuelle Bedienung
Oben aufgehängt
9 Größen
EDU-Dachrinnen (einschließlich BFX) eignen sich für Schiefer und glatte Ziegel bis zu einer Stärke von 14 Zoll.
mm Dicke.
EDV-Dachrinnen (einschließlich BFX) eignen sich für profilierte Dachmaterialien bis zu
90 mm Dicke.
IGU 02: Doppelverglasung mit hochentwickelter, vakuumisolierter Stufenscheibe, mit
Graue Maskierung. Inklusive Regengeräuschdämpfung und Sicherheitslaminierung.
gehärtetes Außenglas, leicht zu reinigende Beschichtung, Anti-Tau- und UV-Filter
Uw 1.1
Zubehör
Kompatibel mit DKL (Verdunkelungsrollo, manuelle Bedienung), in zwei Ausführungen
Farben: 1085 (Beige) und 1100 (Dunkelblau)
Steuerstange für Bedienung außerhalb der Reichweite, Länge 300 cm –ZCT 300
Fenster Größen: | Außenrahmen Breite x Höhe mm: | Effektives Tageslicht Flächen: m² |
|
| CC04 | 550 x 978 | 0,33 |
| CC06 | 550 x 1178 | 0,42 |
| FC06 | 660 x 1178 | 0,53 |
| FC08 | 660 x 1398 | 0,64 |
| MC06 | 780 x 1178 | 0,65 |
| MC08 | 780 x 1398 | 0,79
|
| PC08 | 942 x 1398
| 0,99
|
SC08
| 1140 x 1398
| 1.23
|
| SC10 | 1140 x 1600
| 1,43
|
VELUX Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Oberlicht, Oberlichter, Denkmalschutz