Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    Google-Übersetzung,

    Das VELUX 2in1 Dachfenster GPLS ist oben angeschlagen und verfügt über zwei Flügel, einen festen und einen zu öffnenden, in einem Rahmen.

    • Genießen Sie die beste Aussicht mit dem manuell zu öffnenden Panorama-Dachfenster VELUX 2-in-1 GPLS mit zwei Fenstern in einem Rahmen. Dank des eleganten Griffs am unteren Rand lässt sich das Fenster bis zu 45° öffnen und schafft so ein besonders großzügiges Balkongefühl.
    • Das Dachfenster wird über einen Griff am unteren Flügel bedient. Die Lüftungsklappe am oberen Flügel lässt frische Luft durch einen Staub- und Insektenfilter in den Raum strömen. Zur einfachen Reinigung der äußeren Glasfläche kann das Dachfenster auch als Drehkippfenster verwendet werden.
    • Rahmen und Flügel aus verleimtem Kiefernholz sowie die Lüftungsklappe aus Kiefernholz sind dreifach lackiert. Die Außenseite von Rahmen und Flügel ist metallverkleidet und daher wartungsfrei.
    • Das Fenster ist mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet.

    Fenstergrößen
    :
    Außenrahmen
    Breite x Höhe mm:
    Effektives Tageslicht
    Flächen: m²
    Geometrische Freiheit
    Fläche: m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94
    0,60
    FFK08
    1270 x 1398
    1.16
    0,72
    FMK06
    1390 x 1178
    1.06
    0,60
    FMK08
    1390 x 1398
    1.30
    0,72
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0,60
    FPK08
    1552 x 1398
    1,50
    0,72
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,72
    MMK08
    1510 x 1398
    1,44
    0,87
    Spezifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      FFK064.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s




      Ventilation
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3700
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3700
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600



      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

          External
          Maintenance-free cover parts in one variations:

          • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerGPLS-21
        • ProduktfamilieNew standard
        • ProduktgruppeManual bottom operated
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialKiefer
        • Sekundär MaterialAluminium
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
        • IFCClassificationDach
        • UNSPSCNameRoofing accessories
        • UNSPSCCode301516
        • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
        • Klassifizierung08 61 00
        • Format2014TitelRoof Windows
        • OmniClassNummer23-17 13 23
        • OmniClassTitelRoof Windows
        • CSIUniFormatIICodeB3020
        • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit