Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68

    GXLA 68

    Google-Übersetzung,

    VELUX seitlich angeschlagenes Dachausstiegsfenster

    GXLA 3068

    Linksseitig, von außen gesehen

    (Innenausstattung – Holz, Klarlack; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    Der VELUX Dachausstieg GXLB für Handwerker mit Öffnung rechts ermöglicht einen sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Er öffnet sich nach außen und bleibt fest in Position.

    Hergestellt aus hochwertigem, lackiertem oder weiß gestrichenem Kiefernholz, wie unsere Standard-Holzdachfenster.

    Das als Dachausstieg für Handwerker verwendete Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 60° zur Horizontalen eingebaut werden.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81

    Aufgrund der zusätzlichen Geräuschdämpfungsfunktion ist eine Hintergrundbelüftung nicht möglich.

    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGXLA-68
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeRoof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit