VELUX Fixed Curb Mount Skylights (FCM) sind für gewerbliche und private Anwendungen auf Flach- und Schrägdächern konzipiert. Tageslicht durch VELUX Oberlichter verbessert die Energieeffizienz und den visuellen Komfort dieser Wohn- und Geschäftsräume. Das VELUX FCM Dachfenster ist führend in seiner Kategorie mit einem wartungsfreien Rahmen, einer strukturellen Versiegelung und langlebigen thermischen Scheibenoptionen mit Leistungsniveaus, die den Projektspezifikationen entsprechen. Die thermischen Verglasungsoptionen haben eine 20-jährige Garantie gegen Dichtungsversagen und verfügen über eine speziell formulierte LoE3 – 366™-Beschichtung. Diese Beschichtung, die speziell für Oberlichtanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und reduziert gleichzeitig die Aufnahme von Sonnenwärme und das Eindringen von UV-Strahlen.
Das FCM ist in einer großen Auswahl an Verglasungsoptionen erhältlich:
Das FCM-Oberlicht ist in 13 Standardgrößen erhältlich, die landesweit gelagert werden, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das FCM in kundenspezifischen Größen bis zu 50 ¾" x 76 ½" erhältlich. Wenn ein größeres Dachfenster aus Glas für die Bordsteinmontage benötigt wird, wählen Sie das VELUX SkyMax (GSM) Dachfenster für die Bordsteinmontage mit großer Spannweite, das in kundenspezifischen Größen bis zu 32 Quadratfuß erhältlich ist. Das VELUX SkyMax kann 10 Fuß überspannen.
Die folgenden Sonnenschutzoptionen sind für das FCM erhältlich
Garantien, denen Sie vertrauen können
Wir stehen hinter unseren Produkten mit einem Versprechen von dauerhaftem Service. Unsere Garantie umfasst 20 Jahre auf die Isolierglasdichtung, 10 Jahre auf das Dachfenster und 5 Jahre auf die Jalousien und Steuerungen. Für Einzelheiten laden Sie unsere Garantiebroschüre herunter.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |