Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das manuelle VS-Oberlicht mit manueller Entlüftung wurde für an Deck montierte Installationen entwickelt und ermöglicht es jedem Zuhause, das Beste zu genießen, was die Natur zu bieten hat. Das Lüftungsoberlicht öffnet sich für maximale Frischluft und trägt zum richtigen Feuchtigkeitshaushalt und Komfortniveau eines Hauses bei, indem verbrauchte, feuchte Luft freigesetzt wird.

  • Manuelle Komponenten
    Das VS-Paket beinhaltet den Bedienerhaken und das Insektenschutzgitter.

  • Installationsneigung
    Das Dachfenster VS wird auf Dächern mit Neigungen zwischen 14° (3:12) und 85° (137:12) installiert.

Bequeme manuelle Steuerung
Das VS-Dachfenster lässt sich mit VELUX-Steuerstangen einfach manuell öffnen und schließen, wenn es außerhalb der Reichweite installiert ist. Ein leichtgängiger Drehgriff ist verfügbar, wenn Oberlichter in Reichweite installiert sind.

Pick&Click! ™ vorinstalliert
Das neue innovative Pick&Click! ™ Halterungen machen die Blindmontage zum Kinderspiel! Jedes VS (VSE, FS) Dachfenster ist mit Pick&Click vorinstalliert! ™ Halterungen, die eine schnelle und einfache Installation von Sonnenschutzrollos und Zubehör ermöglichen.

Energieeffiziente Glasoptionen für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz
Alle VELUX Oberlichtverglasungen werden aus energieeffizienten, mit Argongas injizierten Doppelglasscheiben nach LoE3 gebaut. Für das VS-Oberlicht stehen Ihnen folgende Verglasungsoptionen zur Auswahl, die jeweils auf die Anforderungen bestimmter Gebäudesituationen abgestimmt sind:

* Aufprallglas – Spezielles Sicherheitsglas, das zur Erfüllung der Vorschriften für hurrikangefährdete Gebiete entwickelt wurde (verfügbar für ausgewählte Größen)
* Laminiertes Glas - Gehärtetes Sicherheitsglas mit extra laminierter Scheibe für zusätzliche Sicherheit und Komfort
* Gehärtetes Glas - Gehärtetes Sicherheitsglas
* Schneelastglas - Spezielles Sicherheitsglas, das in einigen Gegenden mit starkem Schneefall erforderlich ist


Bauqualität
Das VS-Oberlicht wird mit vorgefertigten weißen Rahmen und Flügeln geliefert, die die Notwendigkeit teurer Zweitausflüge durch einen Maler beseitigen. Ein Insektenschutzgitter, ein Kettenantrieb aus Edelstahl und eine Verkleidung aus Aluminium oder Kupfer sind ebenfalls im Paket enthalten.

Stromlinienförmiges Äußeres
Das glatte, niedrige Profil des VS-Dachfensters behindert Ihre Dachlinie nicht.

Anschlussmöglichkeiten für eine wetterfeste Installation
Ein komplettes Sortiment an Eindecksystemen trägt dazu bei, eine wetterfeste Installation für Ihr VS-Dachfenster zu gewährleisten, unabhängig von Ihrem Dachmaterial:
* Gürtelrose und Erschütterungen
* Hochkarätige Überdachung
* Metalldach

Große Auswahl an Größen
Das VS-Oberlicht ist in verschiedenen Größen erhältlich, die mit Sparren- oder Fachwerkdächern funktionieren, sodass Sie das für Ihr Projekt geeignete auswählen können. Aufgrund der örtlichen Umsatzsteuer, Transport- und Lieferkosten, die variieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren VELUX-Händler vor Ort, um die Preise zu erfahren.

Einfache Option zum Austausch von Oberlichtern
Unser Verkleidungssatz sorgt für einen sauberen Innenabschluss beim Austausch älterer „Drop-In“- oder „Flush-Mount“-Oberlichter.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervelux-skyight-vs
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSkylights
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC003112
  • ETIM-NameSkylight
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 62 13
  • Format2014TitelDomed Unit Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 11
  • OmniClassTitelDomed Unit Skylights

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika Südamerika