Thermalized Fixed Acrylic Domed Unit Skylight

Thermalized Fixed Acrylic Domed Unit Skylight

Google-Übersetzung,

Wasco Bordstein- oder Decksmontage Thermalized® Solar-Energy Skydomes® bieten hervorragende Beleuchtungs- und Wärmeleistung in einer vielseitigen Auswahl an Kuppel- oder Pyramidenstilen. Diese energiesparenden Dachfenster bieten die höchste Leistung in einem kunststoffverglasten Oberlicht mit fester Einheit.

Feste Einheiten sind auch mit Verglasung mit Fallschutz, Hurrikan-Einstufung und Explosionsschutz erhältlich.

Bordsteinhalterung

Modelle CS und CSP Curb Mount Thermalized Skydomes:

  • Zur Verwendung auf 1-1/2″ dicken, vor Ort gebauten oder vorgefertigten Bordsteinen
  • Die Skydome-Einheit ist vollständig mit Edelstahlschrauben und Hochleistungs-Wetterdichtungen zusammengebaut
  • Hitzeverschweißte Bordsteinrahmenkonstruktion aus einem Stück: schwerer extrudierter Bordsteinrahmen aus Vinyl mit koextrudierten Wetterdichtungen, integrierter Kondenswasserrinne und nach unten gerichtetem Konterblech
  • Heliarc-geschweißter Halterahmen aus stranggepresstem Aluminium
  • Optionale Kupferverkleidung erhältlich
  • Die Verglasung ist in thermogeformtem Acryl als Einzel- oder Doppelkuppel erhältlich
  • Sicherheitsgitter vorhanden
Deckmontage

Modelle CA und CAP Thermalisierte Skydomes zur Deckmontage:

  • Die Skydome-Einheit ist komplett montiert mit korrosionsbeständigen Schrauben und Hochleistungs-Wetterdichtungen
  • Extrudierter Aufsatzkranz aus schwerem Vinyl mit koextrudierten Wetterdichtungen, integrierter Kondenswasserrinne und Verriegelungssystem für Innen- und Außenhaut des isolierten Aluminiumaufsatzkranzes
  • Bordsteinhöhen erhältlich in 4″, 9″ oder 12″
  • Optionale Kupferverkleidung erhältlich
  • Bordsteinkanten aus Aluminium und extrudierte Halterahmenkomponenten haben heliarc-geschweißte Ecken für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Verglasung ist in thermogeformtem Acryl als Einzel- oder Doppelkuppel erhältlich
  • Sicherheitsgitter vorhanden


Bei Wasco Skylights sind wir bestrebt, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere kommerziellen und privaten Tageslichtlösungen helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Geschäft zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern verbessern auch die Ästhetik jedes Gebäudes und fügen Ihrem Zuhause ein atemberaubendes Designelement hinzu. Unsere Hausoberlichter sind in vielen Stilen erhältlich, die es unseren Kunden ermöglichen, leicht das richtige Oberlicht für ein Flach- oder Schrägdach zu finden. Einige der Merkmale, die in verschiedenen Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen angeboten werden, umfassen hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Entlüftungssysteme, Temperaturregelungen und Regensensoren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-thermal_fixed
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeSkylight Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA