Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brandgasventilator med takljuskupol VBK
Ventisol
Archiviert

Brandgasventilator med takljuskupol VBK

Smoke hatch, smoke exhaust, smoke ventilator... Ventisol Brandventilator Kupol is a natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV) for use in a system for natural smoke and heat exhaust ventilation (NSHEVS). 

Smoke and heat exhaust ventilators may aim to:
1) Reduce smoke and heat exposure for persons.
2) Counteract fire-spreading between sections.
3) Improve sight conditions to help evacuation and firefighting.

VB K

K stands for "Kupol" - Swedish for Dome. This product features a built in Acrylic domelight, it can double as a skylight and smoke ventilation solution. As per EU 305/2011 Construction Products Regulation each product which falls under a harmonized standard requires the manufacturer to draw up the Declaration of Performance. For NSHEV products this standard is EN 12101-2, and covers only performances for the fire situation. Various performances as a skylight can be evaluated and presented to EN 1873 Individual Rooflights of Plastics on customer request.

VBK

  • Up to 3-layer Acrylic domelight cover
  • 300 or 550 insulated upstand (Stone Wool)
  • Motorized opening or spring-loaded electronic opener.
  • Certified constancy of performance to SS-EN 12101-2.
  • Standard model: performance levels to SS 883006
  • Snow load up to 750 N/m2
  • Reliability up to RE 125 + 10000
  • Dual purpose ventilator / natural ventilation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervbk
  • ProduktfamilieSmoke & Heat Exhaust Ventilation
  • ProduktgruppeVB Line
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialSteinwolle
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit