Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - VENTRA-F
TRIA - VENTRA-F
    TRIA

    TRIA - VENTRA-F

    Google-Übersetzung,
    VENTRA F ist ein Fassadenlüfter mit mehreren Lamellen, der eine wirtschaftliche, stromlose Lüftungsmethode bietet und es ermöglicht, innerhalb kurzer Zeit große Mengen warmer Luft und / oder Rauch aus einem Gebäude zu entfernen. Der Ventra F eignet sich für Zuluft (Fassade), Abluft (Fassade) und natürliche Beleuchtung. Die Belüftungsöffnungen werden gemäß den Qualitätskontrollstandards ISO 9001 hergestellt. Die Belüftungsöffnungen sind aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium geformt, um einen geringen Wartungsaufwand und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Es stehen verschiedene Betätigungsmethoden mit pneumatischen oder elektrischen Antrieben zur Verfügung. Das Lüfterdesign ergibt eine vielseitige wirtschaftliche Einheit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: Versatile scope of applications on facades, with an installation angle close to 90º. Installations: Industrial buildings, warehouses, logistics centres, shopping centres, atria, etc.. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Facade opening width: 300 – 2400 mm Facade opening length: 737 – 3804 mm ( 17 louvres, max.) OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P – Single pipe compressed operation P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES: AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal GLASS GLASS - Single or double glass BASES: Single aluminium Double wall aluminium with insulation FLANGES: S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF -Flange for female connection * Custom flanges design and insulated flanges available upon request WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-VENTRA-F
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3804
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit