Impact-R 7™ ist das leistungsstärkste Dachdämmprodukt von Versico Roofing Systems. Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) von 7 pro Zoll (im Vergleich zu 5,7 pro Zoll bei Standard-Polyisocyanurat) bietet Impact-R 7 die gleiche Wärmeleistung bei einer um 17 % geringeren Dicke. Dies reduziert den Lkw-Verbrauch, vereinfacht die Materialhandhabung und macht die Installation einfacher und effizienter.
Ideal für Kühlhausanwendungen. Kühlhausumgebungen erfordern eine konstant hohe Wärmeleistung, und ImpactR-7 wurde genau für diese Herausforderung entwickelt. Es ist für den Einsatz bei Minustemperaturen konzipiert und bietet eine gleichbleibend hohe Isolierleistung genau dort, wo es am wichtigsten ist. Durch die Minimierung des Wärmeaustauschs trägt ImpactR-7 dazu bei, den Energiebedarf des Kühlsystems zu senken und langfristige Energieeinsparungen zu erzielen, auf die Sie sich verlassen können.
Merkmale:
Weniger Material
- 17 % weniger Board Feet. Reduziert die Materialkosten pro Quadratfuß.
Kürzere Befestigungselemente
- Geringere Kosten für Befestigungselemente. Vereinfacht die Montage.
Weniger Lkw
- Reduziert die Frachtkosten. Weniger Umschlag während der Kommissionierung.