Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

Google-Übersetzung,

Über VersiFleece RapidLock: Diese arbeitssparende Befestigungsmethode ermöglicht die vollflächige Verklebung von EPDM-, TPO- oder PVC-Systemen ohne Klebstoffe. Das RapidLock-System (RL) nutzt Klettverschlüsse der Marke VELCRO® und erzielt damit eine Leistung, die mit herkömmlichen vollflächig verklebten Systemen vergleichbar ist. RapidLock bietet bis zu 80 % Arbeitsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Klebstoffen und bis zu 25 % im Vergleich zu einem herkömmlichen VersiFleece-System.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerversifleece-rapidlock
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeVersiFleece
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit