Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VersiFlex™ FRS PVC

VersiFlex™ FRS PVC

Google-Übersetzung,

VersiFlex FRS PVC von Versico ist eine hochentwickelte, heißverschweißbare PVC-Membran, die ausschließlich für vollflächige Verklebungen mit flüssig aufgetragenen Klebstoffen eingesetzt wird. Sie ist auf langfristige Witterungsbeständigkeit und Leistungsfähigkeit ausgelegt. Dicke, PVC-basierte Deck- und Unterlagen umschließen die interne Glasfaserverstärkung der Membran und verbessern so die Dimensionsstabilität. Die glatte Oberfläche der Membran ermöglicht eine dauerhafte Verschweißung für eine gleichmäßige, wasserdichte und monolithische Dachkonstruktion.

Merkmale und Vorteile: VersiFlex FRS PVC-Membranen übertreffen die Mindestdickenvorgaben und bieten außergewöhnliche Feuer- und Chemikalienbeständigkeit. Eine vollständig formulierte, monolithische Deckschicht sorgt für langfristige Witterungsbeständigkeit, während der antimikrobielle Schutz im gesamten Polymer die Resistenz gegen Schimmel-, Mehltau- und Algenbefall erhöht. Die Membran erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der ASTM D4434 Typ II und bietet hohe Flexibilität mit einem breiten Schweißbereich, was die Installation vereinfacht und zuverlässige, gleichmäßige Nähte ermöglicht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerversiflex-frs-pvc
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppePVC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit