Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VersiWeld® Plus TPO

VersiWeld® Plus TPO

Google-Übersetzung,

VersiWeld® Plus TPO ist die dickste, widerstandsfähigste und langlebigste TPO-Membran von Versico. Erhältlich in Standard- und Vlies-Ausführung, bietet VersiWeld Plus TPO hervorragende Langzeitbeständigkeit und außergewöhnliche Resistenz gegen Hagel und Durchstiche. Dank des erhöhten Schutzes gegen Witterungseinflüsse, der durch die dickeren Membranen entsteht, bietet VersiWeld Plus TPO zudem eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Merkmale und Vorteile

  • Erweiterte Garantiepakete für VersiWeld Plus-Membranen erhältlich
  • Pannenschutzgarantie verfügbar
  • 10 Jahre Garantie auf Reflexionsvermögen für weiße Membranen verfügbar
  • 30 Jahre wasserdichte Garantie ohne Kostenlimit verfügbar
  • Die Garantie deckt Membran, Isolierung, Befestigungselemente und Anschlüsse ab.
  • Die Garantie deckt versehentliche Beschädigungen ab.
  • Windschadendeckung bis zu 120 mph
  • Hagelschadendeckung bis zu 2 Zoll
  • Garantiepflichtige Systeme verwenden von Versico gelieferte Produkte und werden von einem autorisierten Versico-Partner installiert.
  • Die Systeme werden von einem geschulten Versico-Servicetechniker auf Einhaltung der Versico-Spezifikationen geprüft.
  • Jedes Detail des VersiWeld Plus TPO-Dachsystems ist auf langfristige Leistung ausgelegt.
  • VersiWeld Plus TPO verfügt über Versicos fortschrittliches OctaGuard XT-Witterungsschutzpaket.
  • 80-mil VersiWeld Plus TPO enthält einen höheren Anteil an OctaGuard XT für verbesserten Schutz vor UV-Strahlung und Hitzeeinwirkung.
  • Die Aufrüstung auf VersiWeld Plus TPO kann die gesamten Systemkosten um lediglich 8 % erhöhen.
  • Durch eine Modernisierung kann die Lebensdauer des Daches um bis zu 33 % verlängert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerversiweld-plus-tpo
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeTPO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit