Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
    vertisol

    Acoustic Panels - vertisolacoustics

    Google-Übersetzung,

    Schallschutz ist unerlässlich, um eine geeignete Umgebung für das körperliche und emotionale Wohlbefinden der Menschen zu gewährleisten. Akustikplatten tragen spürbar zur Reduzierung der Lärmbelästigung bei.

    Hoher Nachhall ist störend und kann sogar schädlich sein. Ebenso ermöglichen Stoffe mit Schallabsorption eine bessere Kommunikation und Klarheit in der Botschaft.

    Sein subtiles Profil und die Widerstandsfähigkeit der Vertisol -Stoffe ermöglichen es, die akustische Qualität des Raums zu verbessern, ohne ihn zu beeinträchtigen.
    Kann als Einzelplatte oder als Komposition installiert werden. Die verschiedenen Formen, Größen und Farben können kombiniert werden, um einzigartige Designs zu erstellen.

    Warum Vertisolakustik?

    1. Platten mit Schallabsorptionsklasse A.
    2. Einfach zu installieren.
    3. Sehr leicht zu reinigen, mit einem mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch.
    4. Hohe Abriebfestigkeit. Extrem langlebiges Produkt.
    5. Gegen Hausstaubmilben.
    6. Flammhemmend.
    7. Aus recycelten Materialien hergestellt und recycelbar.
    8. Erhalten Sie Credits in Programmen für umweltfreundliches und nachhaltiges Bauen wie LEED.
    9. Enthält kein Fiberglas.
    10. Phthalatfrei.
    11. Gibt keine Gerüche oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ab.
    12. Große Farbvielfalt.
    13. Der Stoff der Vertisol -Akustikplatten kann digital bedruckt werden.
    14. Einfache Anpassung an Lichtschalter und Steckdosen.
    15. Vollständig in der EU hergestellt.

    Kontaktieren Sie vertisol

    Spezifikation
    • Fabric Characteristics:

      Essential fabrics composition: 85% PVC + 15% PES.
      Absorbent material composition: 100 % PES (>40% recycled).Frame composition: Aluminium (15-25% recycled).
      Sound absorption coeficient: 0.95 Class A.
      Reaction to fire classitication Essential fabric: Bs2d0.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertisolacoustics
    • Produktfamilievertisolacoustics
    • ProduktgruppeAcoustic Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit