Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection

    Google-Übersetzung,

    Vertisolwall Memphis Kollektion

    Ein gewebter Bezug mit eigener Identität, der unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum bietet.
    Ein Stoff mit Persönlichkeit, hohem Designanspruch und Funktionalität.

    Die perfekte Kombination aus Funktionalität und Design. Die hervorragenden Ergebnisse im Spitzentest haben Vertisol Wall zu einer der gefragtesten Wandverkleidungslösungen für öffentliche und private Räume gemacht.

    1) Die Farbtöne der Vertisol- Wand finden sich in allen textilen Lösungen von Vertisol für die Architektur wieder.

    2) Vertisol Wall ist eine textile Wandlösung mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und großer Haltbarkeit.

    3) Die Vertisol- Wand wurde von unabhängigen Laboren geprüft und in allen Fällen mit zufriedenstellendem Ergebnis getestet. Sie erfüllt die strengsten Brandschutzbestimmungen der Klasse Bs2d0.

    4) Die Vertisolwand kann auch mit Natriumhypochlorit und anderen Reinigungsmitteln leicht gereinigt werden.

    5) Vertisol Wall ist ein Produkt, das frei von Phthalaten ist, einem Bestandteil, der in bestimmten PVC-Produkten verwendet wird und potenziell gesundheitsschädlich für den Menschen ist.

    6) Eine breite Palette an Farben und Texturen in unseren fünf Kollektionen. Jede Kollektion hat ihre eigene Identität und Farbpalette, die speziell für Projekte aller Art entwickelt wurde.

    Kontaktieren Sie vertisol

    Spezifikation
    • Composition: 80% PVC + 20% PES + PP backing

      Weight (g/m2): 415 +/- 10%

      Thikness (mm): 0.65 mm +/- 10%

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8

      Fire classification: EN 13501-1, b-s1,d0

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos

      Roll width: 100 cm

      Roll Length: 900 cm

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00888

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertisolwall-memphis
    • Produktfamilievertisolwall
    • ProduktgruppeMemphis Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit