Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Royal Collection

    Google-Übersetzung,

    Vertisolwall Royal Collection

    Ein gewebter Bezug mit eigener Identität, der unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung jedes Raumes bietet.
    Ein Stoff mit Persönlichkeit, hohem Maß an Design und Funktionalität.

    Die perfekte Kombination zwischen Funktionalität und Design. Die hervorragenden Ergebnisse, die bei den höchsten Tests erzielt wurden, haben Vertisol Wall zu einer der gefragtesten Wandverkleidungslösungen sowohl für öffentliche Räume als auch für private Bereiche gemacht.

    1) Die Farbtöne von vertisol wall finden sich in allen textilen Lösungen von vertisol für die Architektur wieder.

    2) Vertisol Wall ist eine textile Wandlösung mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und großer Haltbarkeit.

    3) Vertisol Wall wurde von unabhängigen Laboren mit in allen Fällen zufriedenstellenden Ergebnissen getestet. Es entspricht den strengsten Brandschutzbestimmungen Bs2d0.

    4) Die Vertisol- Wand lässt sich leicht reinigen, auch durch die Anwendung von Natriumhypochlorit und anderen Reinigungsmitteln.

    5) Vertisol Wall ist ein Produkt, das frei von Phthalaten ist, einem Bestandteil, der in bestimmten PVC-Produkten verwendet wird und potenziell schädlich für den Menschen ist.

    6) Große Auswahl an Farben und Texturen in unseren fünf Kollektionen. Jede Kollektion verfügt über eine eigene Identität und Farbpalette, die speziell für die Erstellung von Projekten aller Art entwickelt wurde.



    Kontaktieren Sie vertisol

    Spezifikation
    • Composition: 85% PVC + 15% PES + backing polipropileno.

      Weight (g/m2): 640 +/- 10%.

      Thikness (mm): 0.87 mm +/- 10%.

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8.

      Fire classification: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Roll width: 100 cm.

      Roll Length: 900 cm.

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00886.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertisolwall-royal
    • Produktfamilievertisolwall
    • ProduktgruppeRoyal Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit