Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 70

    Google-Übersetzung,

    Die Vertiv Liebert XDU070 Coolant Distribution Unit wurde entwickelt, um Hindernisse für die Flüssigkeitskühlung in einer luftgekühlten Umgebung zu beseitigen. Dabei handelt es sich um einen Flüssigkeit-Luft-Wärmetauscher für Direct-to-Chip-Kühlanwendungen, der sich einfach und kostengünstig in jedem Rechenzentrum einsetzen lässt. Die Liebert XDU070 arbeitet ohne Kühlwasser aus der Anlage und bietet ein isoliertes sekundäres Flüssigkeitsnetzwerk. So können Sie die Vorteile flüssigkeitsgekühlter Server nutzen, um höhere Rackdichten effizienter zu unterstützen, ohne die Kosten für größere Infrastrukturänderungen tragen zu müssen.

    Spezifikation
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for placement in the row, allowing you to easily distribute coolant to efficiently manage power-dense applications up to 70kW. Compact footprint for deployment flexibility within the row; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 70kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-cdu-070
    • ProduktfamilieVertiv™ CoolChip CDU
    • ProduktgruppeCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90.6
    • Breite (Inches)23.6
    • Tiefe (Inches)47.2
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Nettogewicht (lbs)900
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • ETIM-CodeEC002500
    • ETIM-NameNetwork cabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-33 19 11 11
    • OmniClassTitelRefrigerant Liquid