Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv Trinergy Cube 400 kW Core UPS
Vertiv Trinergy Cube 400 kW Core UPS
Vertiv Trinergy Cube 400 kW Core UPS
    Vertiv

    Vertiv Trinergy Cube 400 kW Core UPS

    Google-Übersetzung,

    Liebert® Trinergy™ Cube ist die neueste modulare USV von Vertiv. Mit einer installierten Leistung von einer Million kW seit 2015 ist Liebert Trinergy Cube nun in Nordamerika mit Kapazitäten bis zu 1600 kW erhältlich. Das USV-Design bietet branchenführende Verfügbarkeit durch Hot-Modular-Power-Cores, verteilte Batterien, Kreisredundanz und redundante Lüfter. Der neueste hocheffiziente Dynamic Online-Modus ermöglicht einen Betriebswirkungsgrad von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit. Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen.

    Spezifikation
    • Liebert® Trinergy™ Cube is the latest modular UPS offering by Vertiv, delivering unsurpassed performance to medium and large data centers. With one million kW of power installed since 2015, Liebert® Trinergy™ Cube is now available in North America with capacities up to 1600 kW. Ready to evolve with growing business demands, it offers the highest level of power availability, reduced TCO, and minimum energy consumption. The compact 400kVA core allows Liebert® Trinergy™ Cube to scale up to 1600 kW as power demand increases. The UPS design offers industry-leading availability through hot-modular power cores, distributed batteries, circular redundancy, and redundant fans. Scalability coupled with flexible layout and wiring options yields greater configuration flexibility for a variety of site power architectures. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. Compatible with Lithium-ion battery systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-trinergy
    • ProduktfamilieVertiv UPS
    • ProduktgruppeUPS
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000382
    • ETIM-NameUPS
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_64_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUninterruptible power supply (UPS) units
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 23 21
    • OmniClassTitelUninterrupted Power Supply (UPS) Units