Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Golden Polaris Quartz Countertop
Golden Polaris Quartz Countertop
Golden Polaris Quartz Countertop

    Golden Polaris Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Golden Polaris fängt die herbstliche Wärme unberührter, sonnenbeschienener Bergtäler ein, deren Oberfläche von satten goldbraunen Adern durchzogen ist wie herabgefallenes Laub auf alpinen Gewässern. Es verleiht Ihren Innenräumen zeitlose, elegante Wärme.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergolden-polaris-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeGolden Polaris BQ2616
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework