Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop

    Nuvolato Honed Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Nuvolato fängt die ätherische Schönheit des Schwebens durch einen wolkenverhangenen Himmel ein. Inspiriert von der sanften, weißgrauen Hintergrundfarbe mit eleganten beigen und grauen Adern, die an die fließende Textur von Wolken erinnern, vermittelt diese Oberfläche ein Gefühl von heiterer Eleganz und schwereloser Freiheit.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished - Special Order

      Honed 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuvolato-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeNuvolato BQ6880
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework