Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi
Victaulic
Archiviert

Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi

Style 732 Vic-Strainer provides straight through flow for lower pressure drop. Installs with two Victaulic couplings. Style 732 strainers range in size from 2 - 12"/50 - 300 mm. All sizes are rated to 300 psi/2065 kPa maximum working pressure. Durable 304 stainless perforated metal basket, 0.062" diameter holes for 2 - 3"/50 - 80 mm sizes; 0.125" diameter holes for 4 - 12"/100 - 300 mm sizes standard. For information on the AGS Style W732 Wye Type Vic-Strainer in 14-18"/300-400mm sizes, request publication 20.19.

WARNING
Always depressurize and drain piping systems before attempting to install, remove, or adjust any Victaulic piping products. Failure to follow this instruction could result in serious personal injury, property damage, joint leakage, and/or joint failure.

For additional information as well as Cad files please visit the Victaulic website through the "View at Source" link above.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer00297-victaulic-86
  • ProduktfamiliePiping Methods
  • ProduktgruppePipework Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit