Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAT-FIT

HEAT-FIT

Google-Übersetzung,

Das feuerhemmende HEAT-FIT-Rohrmantelsystem bringt leichte, korrosionsfreie thermoplastische Rohrleitungssysteme an Bord von Schiffen und auf See für wichtige Anwendungen.

Das einzigartige Rohrmantelsystem HEAT-FIT erfüllt die strengen Brandschutzvorschriften der International Maritime Organization (IMO) und macht thermoplastische Rohrleitungssysteme druckbeständig gegen Temperaturen um 1.000°C für mindestens 30 Minuten. Die aus strapazierfähigen und flexiblen Materialien hergestellten Rohrmäntel halten den anspruchsvollsten Bedingungen der Schifffahrtsindustrie stand.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Fire Retardant System 
    • Marine

      Main Advantages:

      • fulfils the IMO Resolutions A753 for fire endurance L3 and A653 for surface flammability, smoke and toxicity
      • compliant with DNV, LR, RINA, ABS,and BV approval in process
      • protects thermoplastic piping systems from fire up to 1000°C and for up to 30 minutes under pressure (3 bar)
      • made with a lightweight, water-based, non-toxic, and environmentally safe material
      • does not include any environmentally hazardous material as listed in the Green Ship Passport

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHEAT-FIT
    • ProduktfamilieFire Retardant System
    • ProduktgruppeHEAT-FIT Fire Retardant Pipe Jacket System
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit