Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
    ViewSonic

    LS831WU Laser Projector

    Google-Übersetzung,
    Mit seiner beeindruckenden WUXGA-Auflösung und 4.500 Lumen Helligkeit ist der ViewSonic® LS831WU Laserprojektor die ideale Lösung für moderne Geschäfts- und Bildungsumgebungen. Dieser Projektor wurde mit einer Laser-Phosphor-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden entwickelt und bietet eine langfristige, praktisch wartungsfreie Nutzung für jeden Sitzungssaal oder Klassenraum. Mit seinem ultrakurzen Projektionsverhältnis von 0,25, HV-Keystoning und 4 Eckenanpassungen macht der LS831WU die Installation zu einem problemlosen Erlebnis. Darüber hinaus können Sie den Projektor dank des ultrakurzen Projektionsverhältnisses nur wenige Zentimeter von einer Wand oder einem Bildschirm entfernt aufstellen, um ein riesiges Bild zu geringeren Kosten als bei einem Display vergleichbarer Größe zu erhalten. Angetrieben von der SuperColor-Technologie für lebensechte Bilder und der SonicExpert®-Technologie für unglaublich klaren Klang liefert der LS831WU eine immersive audiovisuelle Leistung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViewsonic_LS831WU
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.1
    • Breite (Inches)19.3
    • Tiefe (Inches)15.2
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)21.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren