Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
    ViewSonic

    LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI

    Google-Übersetzung,
    Der ViewSonic® LS920WU WUXGA-Laserprojektor ist hell und vielseitig für jede professionelle Installation und bietet alles, was Sie für große Leinwände an großen Veranstaltungsorten benötigen. Mit 6.000 ANSI-Lumen fortschrittlicher hoher Helligkeit, bis zu 20.000 Stunden* Lebensdauer der Lichtquelle und einer Bildschirmgröße von bis zu 300 Zoll ist dieser Projektor ideal für Auditorien, Sitzungssäle, Restaurants, Sportbars und mehr. Dieser erstklassige Performer ist mit seiner breiten 1,6-fachen optischen Zoomeinstellung, der 360°-Projektion und dem Hochformatmodus auch einfach bereitzustellen und zu verwalten, was extreme Flexibilität selbst in den anspruchsvollsten Installationen bietet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Originalinhalte in 4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung. Darüber hinaus liefern seine kompakte Größe und das integrierte HDBaseT die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz. *Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViewsonic_LS920WU
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.7
    • Breite (Inches)15.9
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)14.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren