Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
    ViewSonic

    CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration

    Google-Übersetzung,

    Die ViewSonic CDE31-Serie ist ein sofort einsatzbereites, professionelles Digitaldisplay für wirkungsvolle Kommunikation in Unternehmen, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und im Gesundheitswesen. Mit nativer 4K-Ultra-HD-Auflösung und zuverlässigem 24/7-Betrieb liefert sie gestochen scharfe, konsistente Bilder im Quer- und Hochformat – ideal für Digital Signage und Besprechungsräume. Ausgestattet mit Android 14 und einem Quad-Core-Prozessor der nächsten Generation mit 8 GB RAM gewährleistet die CDE31-Serie eine flüssige Wiedergabe und reaktionsschnelle Performance für die kontinuierliche Bereitstellung von Inhalten. Die Plattform ist auf Android 16 aktualisierbar und unterstützt fortlaufende Sicherheitsupdates sowie langfristige Kompatibilität. Für eine optimierte Bereitstellung und Verwaltung bietet sie eine nahtlose ProAV-Integration mit führenden Steuerungssystemen, zwei integrierte 16-W-Lautsprecher sowie 3,5-mm-Audioein- und -ausgänge. Zudem unterstützt sie die Konfiguration statischer IP-Adressen, eine benutzerfreundliche webbasierte Oberfläche und die zentrale Fernsteuerung über den ViewSonic Manager.

    Spezifikation
    • DISPLAY

      Panel Size: 43"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 941.184(H) x 529.416(V) 42.5" diagonal
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+2bitFRC
      Brightness: 500 nits
      Contrast Ratio: 1200:1 (typ.) / 2000:1 (DCR enabled)
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      PLATFORM

      Processor: Quad-core ARM Cortex-A73
      RAM: 8GB DDR4
      Storage: 32GB

      INPUT

      HDMI: x3 (HDMI 2.0*3, HDMI1 support ARC)
      Audio: 3.5mm x1
      RS-232: x 1
      WiFi Slot: WIFI slot x1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDE4331-1C-commercial-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeCommercial Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit