Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
    ViewSonic

    LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display

    Google-Übersetzung,

    Das ViewSonic ® LDS138-151 ist ein kommerzielles All-in-One-Direct-View-LED-Display, das Großbilddarstellungen in anspruchsvolle Veranstaltungsorte wie Sitzungssäle, Auditorien und mehr bringt. Dieses mobile LED-Display lässt sich dank eines innovativen, faltbaren 138-Zoll-Bildschirms, der vormontiert in einem schützenden Flightcase geliefert wird, leicht transportieren und aufstellen. Was dieses Display wirklich auszeichnet, ist das verbesserte Scharnierdesign, das auch starker Beanspruchung standhält. Im Gegensatz zu herkömmlichen faltbaren Displays sorgt dieses Scharnierdesign für ein sanfteres Ein- und Ausklappen des Bildschirms. Darüber hinaus schützt die Glue-on-Board (GOB)-Technologie vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Ein motorisierter Standfuß in Profiqualität sorgt für eine gleichmäßige, stabile Höhenverstellung, während vielseitige Anschlussmöglichkeiten nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Geräten garantieren. Mit 600 Nit Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 6.500:1 und zwei 30-W-Lautsprechern liefert dieses großformatige LED-Display lebendige Bilder und mitreißenden Sound für ein außergewöhnliches Seherlebnis.

    Spezifikation
    • Screen Size: 138"
      Display Area (mm): 3050 (H) x 1715(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.588
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-lds138-151-foldable-all-in-one-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit