Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display
ViewSonic

LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display

Google-Übersetzung,

Der ViewSonic LDE163G-182 ist ein barrierefreier 163-Zoll-All-in-One-LED-Bildschirm, der für beeindruckende Bildschärfe und zuverlässige Leistung in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Bereichen entwickelt wurde. Eine integrierte Steuereinheit vereinfacht die Installation und sorgt für ein leichteres, integrierteres Design. Dank des geringen Gewichts und des schlanken 52-mm-Profils ist die Wandmontage unkompliziert, während das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 99 % für ein elegantes, rahmenloses Erscheinungsbild sorgt, das sich nahtlos in moderne Interieurs einfügt. Die robuste, klebebeschichtete Oberfläche (GOB) schützt vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit und erfüllt die Schutzarten IP54 und IK06 für dauerhafte Zuverlässigkeit auch in stark frequentierten Bereichen. Die Betriebssystemarchitektur beschränkt den Zugriff auf Apps, Netzwerkverbindungen und Benutzerspeicher, um einen einfachen, sicheren Betrieb und ein zuverlässiges Plug-and-Play-Erlebnis zu gewährleisten. Die Q-SYS-Zertifizierung ermöglicht die nahtlose Integration in Steuerungssysteme für einheitliches AV-Management und reibungslosere Arbeitsabläufe. Die HDMI-CEC-Unterstützung ermöglicht die automatische Stromversorgung und Gerätesynchronisation für einen einfacheren Betrieb. Mit einer Helligkeit von 600 Nits und einer Mit einem Kontrastverhältnis von 6.500:1 liefert die LDE-Serie lebendige, ausdrucksstarke Bilder für Meetings, Vorträge und Präsentationen.

Hauptmerkmale

  • Innovative All-in-One-Integration mit vorgefertigter Steuereinheit für mühelose Installation
  • Barrierefreie LED-Lösung, die Leistung und Zuverlässigkeit vereint
  • GOB-Oberflächenschutz bietet Beständigkeit gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit für dauerhafte Zuverlässigkeit.
  • Einfache Wartung von der gesamten Vorderseite dank im laufenden Betrieb austauschbarer LED-Module
  • Vereinfachte Betriebssystemarchitektur für ein echtes Plug-and-Play-Bedienerlebnis
Spezifikation
  • Screen Size: 163"

    Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)

    Native Resolution: 1920x1080

    Panel Technology: Direct view LED

    LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)

    Bonding Wire: Copper

    Pixel Pitch (mm): 1.88

    Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

    Contrast Ratio (typ.): 6500:1

    Color Temperature: 3000K-10000K

    Orientation: Landscape

    Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

    LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

    Embedded OS: Simplified OS

    Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

    HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

    Horizontal Frequency: 31K-94kHz

    Vertical Scan Rate: 56-85Hz

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLDE163G-182-full-hd-dvled-display
  • ProduktfamilieDisplays
  • ProduktgruppeDirect View LED Displays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
  • Klassifizierung27 41 13
  • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit