Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Google-Übersetzung,

    Das ViewSonic ® ViewBoard ® IFP105UW ist ein interaktives 105-Zoll-Display mit Whiteboard-Technologien der nächsten Generation, das sich ideal für die Zusammenarbeit in Unternehmensumgebungen und im Hochschulbereich eignet. Dank nahtloser Integration in Microsoft Teams Rooms und Optimierung für Front Row fördert dieses ViewBoard-Display Inklusivität und Engagement bei allen Teambesprechungen, Meetings und Brainstorming-Sitzungen. Egal, ob sich Teammitglieder im Besprechungsraum, in einer Videokonferenz oder per Chat befinden, jeder kann gesehen und gehört werden. Darüber hinaus bietet dieses Display mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis von 21:9 und seiner 5K-Auflösung einen riesigen interaktiven Touchscreen und atemberaubende Bilder, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu steigern. Der hochpräzise Touchscreen verfügt außerdem über eine intelligente Handflächenerkennungstechnologie für ein intuitives digitales Whiteboard-Erlebnis. Eine 47-W-Soundbar mit integriertem Mikrofon bietet optimale Audioqualität für alle im Besprechungsraum sowie für diejenigen, die aus der Ferne anrufen.

    Spezifikation
      • Optimized for Microsoft Teams Front Row: Support for Microsoft Teams Room™ and Front Row optimizes group efficiency
      • INTEGRATED SOFTWARE: vCast software enhances collaboration with easy content sharing and annotation
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • STUNNING 5K RESOLUTION: 5120 x 2160 resolution delivers incredibly detail and vibrant images
      • BUILT-IN MICROPHONE AND SOUNDBAR: Speak and be heard by in-person and remote audiences.
      • USB-C with Power Delivery: Integrated USB-C with 100W power delivery
      • DEVICE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • PEACE OF MIND: Industry-leading 3-year standard limited warranty with optional extensions and robust support services

      Comparison Sheet (PRG)| Datasheet| MediaAdd to Compare

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-ifp105uw
    • ProduktfamilieUltra Wide Displays
    • ProduktgruppeIFPUW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens