Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,

    Das ViewSonic ® LDM231-251 ist ein innovatives All-in-One-Direct-View-LED-Display. Mit einer enormen Bildschirmdiagonale von 231 Zoll ist der LDM231-251 der perfekte Blickfang in jedem Auditorium oder Hörsaal einer Hochschule sowie in Konferenzräumen, Sitzungssälen und Lobbys von Unternehmen. Dank der Full-HD-Auflösung und der beeindruckenden Helligkeit von 600 Nit bietet dieser Bildschirm beeindruckende und beeindruckende Bilder. So sind Inhalte und Nachrichten auch in hell erleuchteten Umgebungen immer gut erkennbar. Das schlanke Design und die innovative abnehmbare Steuerbox sorgen für ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 99 %, sodass sich der Bildschirm nahtlos in jeden Raum einfügt und die Bedienelemente gleichzeitig bequem erreichbar bleiben. Die LED-Oberflächenbehandlung „Glue-on-Board“ (GOB) bietet Schutzart IP54 für verbesserten Schutz vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Mit nahtloser Installation, Zuverlässigkeit rund um die Uhr und speziell entwickelten Funktionen für wirkungsvolle Messaging- und Digital-Signage-Anwendungen setzt dieser Bildschirm einen neuen Standard für visuelle Exzellenz zu einem unschlagbaren Preis.

    Spezifikation
    • Screen Size: 231"
      Display Area (mm): 5120 (H) x 2880 (V)
      Native Resolution: 2048x1152
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 2.5
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 1440p(2560x1440)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-ldm231-251-all-in-one-direct-view-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit